Si826x絶縁型ゲート・ドライバのサンプルパック

Si826xSAMP-KIT

フォトドライバはもう不要!
Si826x サンプル・パックには、6つの異なるフォトドライバ代替製品が数種の出力設定で異なるパッケージとして含まれています。それぞれの OPN は次の製品に含まれています。

  • Si8261ACC-C-IP
  • Si8261BCC-C-IP
  • Si8261ACC-C-IS
  • Si8261BCC-C-IS
  • Si8261ACD-C-IS
  • Si8261BCD-C-IS

Silicon Labs の Si826x オプトカプラ・ゲート・ドライバファミリは、従来のフォトドライバを超える信頼性を提供します。Si826x ファミリは、10倍遅い伝播時間と歪み、温度、経時、および順電流による影響への耐久性を備え、10倍低い FIT レートで長い耐用年数を提供します。

機能

  • フォトドライバ対応の PCB 設置面積
  • LED エミュレータ入力
  • 3〜30V のオープン・コレクタ出力
  • 伝搬遅延:35 ns(代表値)
  • ドライバ電流出力0.6 mA または 4 A
  • 3.75 または 5 kV rms の強化された絶縁定格
  • 50 kV/μs(代表値)のコモン・モード・トランジェント耐久性
  • 温度範囲:–40 〜 +125°C

追加の資料

Si826x データ・シート

続きを読む

Si826x LED エミュレータ入力 ISO ドライバ評価ボード・ユーザ・ガイド

続きを読む

AN731:CMOS 絶縁型ゲート・ドライバでSi826xフォトカプラ・ゲート・ドライバを代替

続きを読む

すべてのSi826x LED エミュレータ入力 ISO ドライバ評価キットを見る

DIP8、SOIC8、SDIP6 および LGA8 の各パッケージで入手可能です

キットを見る

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software