Si8281 絶縁型ゲート・ドライバ評価キット

Si8281-KIT

SI8281 評価ボードを使用すると、絶縁型 IGBT ドライバの Si828x ファミリの Si8281CD-IS 構成を評価できます。このデバイスは、高品質の絶縁型ゲート・ドライバと高効率 DC-DC コンバータを組み合わせているため、システム電力ルーティングが簡素化されます。

このボードには、DC-DC コンバータに必要なすべての BOM が含まれており、基本 BOM の輪郭を白で描くことで、小さいスペースを強調します。このボードに必要な入力は 5 V で、電力コンバータがドライバ側に -9 V および 15 V レールを提供します。コンバータが供給できる最大電力は 2 W です。付属のソケットを使用すると、IGBT コンデンサや代表的なコンデンサをボードに直付けすることができます。また、ボードを、出力スクリュー端子を通じてその場のスイッチに配線できます。電力はスクリュー端子を通じて投入され、信号は、標準ヘッダを通じて適用または監視できます。

コンテンツ

  • Si8281-EVB 評価ボード
  • 簡素な DC-DC コンバータを備えたSi8281CD-IS 絶縁型 IGBT ドライバ
  • スタートするための情報カード

追加の資料

Si8281-KIT ユーザ・ガイド

続きを読む

Si8281/82/83/84 データ・シート

続きを読む

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software