Si8284 絶縁型ゲート・ドライバ評価キット

Si8284-KIT

Si8284 評価ボードを使用すると、絶縁型 IGBT ドライバの Si828x ファミリの Si8284CD-IS 構成を評価できます。このデバイスは、高品質の絶縁型ゲート・ドライバと高効率 DC-DC コンバータを組み合わせているため、システム電力ルーティングが簡素化されます。この構成の DC-DC コンバータでは、電力スイッチングに外部 FET を利用します。これにより、高電圧レールを、電力変換入力に使用できます。

このボードには、DC-DC 電力コンバータに必要なすべての BOM が組み込まれています。このボードは、24 V の入力を受け、電力コンバータがドライバ側に -9 V レールおよび 15 V レールを提供します。コンバータは約 4 W の電力を供給できます。付属のソケットを使用すると、IGBT コンデンサや代表的なコンデンサをボードに直付けすることができます。また、ボードを、出力スクリュー端子を通じてその場のスイッチに配線できます。電力はスクリュー端子を通じて投入され、信号は、標準ヘッダを通じて適用または監視できます。

コンテンツ

  • Si8284-EVB 評価ボード
  • フル機能 DC-DC コンバータを備えた Si8284CD-IS 絶縁型 IGBT ドライバ
  • スタートするための情報カード

追加の資料

Si8284-KIT ユーザ・ガイド

続きを読む

Si8281/82/83/84 データ・シート

続きを読む

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software