Si8285/86 絶縁型ゲート・ドライバ評価キット

Si8285_86-KIT

システム設計者は、Si8285_86 評価ボードを使用して、Si8285 および Si8286 絶縁型 IGBT ドライバの機能と仕様を評価できます。付属のソケットを使用すると、IGBT コンデンサや代表的なコンデンサをボードに直付けすることができます。また、ボードを、出力スクリュー端子を通じてその場のスイッチに配線できます。電力は両端のスクリュー端子を通じて投入され、信号は、標準ヘッダを通じて適用または監視できます。

ボードには Si8285CD-IS と Si8286CD-IS の両方が含まれます。これらはいずれも、ピン構成が異なる絶縁型 IGBT ドライバです。Si8285 には、スイッチを監視および制御するための追加機能があります。Si8286 は、フォトカプラをベースにした IGBT ドライバに共通するピン構成です。このボードでは、これらの機能をテストしてその有用度を評価できます。

コンテンツ

  • Si8285_86-EVB 評価ボード
  • ミラー・クランプおよびドライバ電力フィードバックを備えた Si8285CD-IS 絶縁型 IGBT ドライバ
  • Si8286CD-IS:絶縁型 IGBT ドライバ
  • スタートするための情報カード

追加の資料

Si8285-86-KIT ユーザ・ガイド

続きを読む

Si8285/86 データ・シート

続きを読む

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software