Si83404AAA スマートスイッチ評価キット

Si83404AAA-KIT

Si83404AAA-KIT は、Si834x 4 チャンネル、ハイサイド(ソース)、パラレル入力と SPI インターフェイスを搭載した絶縁型スマートスイッチ、チャンネル・インジケータ、スイッチ電源の警告インジケータの評価をおこなう設計者に最適なキットです。付属の評価ボードには、Si83404AAA-IF 絶縁型スマートスイッチおよびすべての重要な信号パスを監視するテストポイントだけでなく、ロジック・インタフェースとスイッチ電源用の使いやすいネジ端子、さらにはチャネル入力と出力も実装されています。ボードには、チャンネルインジケータ出力、エラー出力、スイッチ供給警告出力に便利な LED インジケータが付いています。このキットにより、設計者は絶縁型スマートスイッチの機能と様々な電源を使い、通常の負荷で駆動している性能を簡単に評価することができます。

コンテンツ

  • Si83404AAA-EVB 評価ボード
  • Si83404AAA-IF 4 チャンネル、ハイサイド絶縁型スマートスイッチ(パラレル入力およびチャンネル・スイッチ供給警告インジケータ搭載、9x9 DFN パッケージ)

追加の資料

AN1212:Si834x 絶縁型スマートスイッチに対する高度なロード駆動に関する懸念事項

続きを読む

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software