Si83418AFA スマートスイッチ評価キット

Si83418AFA-KIT

Si83418AFA-KIT は、Si834x 4 チャネル、ローサイド(シンク)、パラレル入力と SPI インターフェイスを搭載した絶縁型スマートスイッチの評価をおこなう設計者に最適なキットです。付属の評価ボードには、Si83418AFA-IF 絶縁型スマートスイッチおよびすべての重要な信号パスを監視するテストポイントだけでなく、ロジック・インタフェースとスイッチ電源用の使いやすいネジ端子、さらにはチャネル入力と出力も実装されています。このボードには、SPI インターフェイスがある Si834x 評価ボードをすばやくデイジーチェーン接続でき、1対の電源接続と1台の SPI バスを使ってそれらを評価するための便利なソケットとリード線のペアが実装されています。さらに、このボードにはエラー出力に便利な LED インジケータが付います。このキットにより、設計者は絶縁型スマートスイッチの機能と様々な電源を使い、通常の負荷で駆動している性能を簡単に評価することができます。

コンテンツ

  • Si83418AFA-EVB 評価ボード
  • Si83418AFA-IF 4 チャンネル、ローサイド絶縁型スマートスイッチ(パラレル入力&SPI インターフェイス付き、9x9 DFN パッケージ)
  • CP2130 USB - SPI 評価ボード
  • USB A - マイクロ USB ケーブル
  • 10 ピン雄~雌リボンケーブル 

追加の資料

AN1212:Si834x 絶縁型スマートスイッチに対する高度なロード駆動に関する懸念事項

続きを読む

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software