Si838x PLC 入力アイソレータ評価キット

Si838xISO-KIT

Si838x 評価ボードを使用すれば、設計者は Silicon Labs の PLC 入力アイソレータの Si838x ファミリを評価できます。Si838xISO-EVB には Si8384P が搭載されており、IEC 61131-2 のデジタル入力タイプ(24 V DC 時)の推薦に基づいた 3 つの異なる入力ネットワークが取り込まれています。Si838xISO-EVB を使用すれば、24V のデジタル・ロジック信号を「EXT」と表示されたテスト・ポイントに駆動するか、残りのテスト・ポイントに 2 V ~ 5 V の信号を駆動することで、設計者は Si8384P の機能を迅速に評価できます。このボードにより、デバイスの主要パラメータをすばやく評価でき、各デバイスのピンには、設計者のエンド・システムとの直接接続に対応するテスト・ポイントも含まれています。

コンテンツ

  • Si838xISO-EVB 評価ボード
  • Si8384P-IU – PLC 入力アイソレータ(4 つの高速チャンネルを搭載、20 ピンの QSOP パッケージの中に合計 8 つのチャンネルを搭載)

追加の資料

Si838xISO-EVB ユーザ・ガイド

続きを読む

クローズ
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software