Si8751 絶縁型 FET ドライバ評価キット

Si8751-KIT

Si8751-KIT 評価ボードを使用すると、設計者は、Silicon Lab の Si875x 絶縁型 FET ドライバを簡単に評価し、これを使った開発を行うことができます。ボードはデジタル入力 Si8751 が搭載された状態で提供されます。ボードには、デバイスの主要パラメータをすばやく評価するためのスクリュー端子の他に、各デバイスのピンにテスト・ポイントも含まれており、設計者のエンド・システムとの直接接続にも対応します。EVB は、消費電力削減とミラー・クランプ機能を評価するために、ジャンパーを選択可能なオプションと共に、DC または AC スイッチングの両方をサポートしています。Si8751-KIT 評価ボードは、コスト、電力、および性能を最適化した FET と共に Si875x を使用して、電気機械式リレーまたはソリッド・ステート・リレーを置き換えるのがいかに容易かを実証するものです。

コンテンツ

  • Si875x ベース評価ボード
  • 情報カード

追加の資料

Si875x-KIT ユーザ・ガイド

続きを読む

Si875x データ・シート

続きを読む

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software