Si87xx フォトカプラ代替用アイソレータ・サンプル・パック

Si87xxSAMP-KIT

フォトカプラはもう不要!
Si87xx サンプル・パックには、6つの異なるフォトカプラ代替製品が含まれています。最大3つのそれぞれの OPN のサンプルが含まれています。

  • Si8712AC-B-IP
  • Si8712AC-B-IS
  • Si8710AD-B-IS
  • Si8711AC-B-IP
  • Si8712BC-B-IP
  • Si8712BC-B-IS

Silicon Labs の Si87xx フォトカプラ置き換え用アイソレータは、従来のフォトカプラを超える信頼性の利益を提供します。Si87xx ファミリは、温度、経時、および順電流による影響への耐久性があり、10倍低い FIT レートで長い耐用年数を提供します。

機能

  • フォトカプラ対応の PCB 設置面積
  • LED エミュレータ入力
  • 3〜30V のオープン・コレクタ出力
  • 伝搬遅延:30 ns(代表値)
  • DC 〜15 Mbps のデータ・レート
  • 3.75 または 5 kV rms の強化された絶縁定格
  • 50 kV/μs(代表値)のコモン・モード・トランジェント耐久性
  • 温度範囲:–40 〜 +125°C

追加の資料

Si87xx データ・シート

続きを読む

Si87xx LED エミュレータ入力アイソレータ評価ボード・ユーザ・ガイド

続きを読む

AN681:デジタル・アイソレータの Si87xx LED エミュレータ入力ファミリの使用

続きを読む

AN729:Si87xx デジタル・アイソレータにより従来のフォトカプラを置き換え

続きを読む

デジタル・アイソレータの進化型ドライブ・フォトカプラの置き換えに関するホワイトペーパー

ホワイトペーパーを取得

Si87xx LED エミュレータ入力絶縁評価キットを見る

DIP8 および SOIC8 パッケージで入手可能

キットを見る

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software