Si88xx アイソレータ評価キット

Si88xxxISO-KIT

Si88xx 評価キットは、Si88xx 製品の統合 DC-DC コンバータファミリ付きデジタル・アイソレータの性能の評価をお客様に可能にします。評価基板は、ファミリを代表するために Si88241ED-IS が装着されています。これは、3 - 5 V 供給電圧における二次サイドで最大 2W を実現するために 3 - 5 V の一次供給を使用するための完全なソリューションです。便利なテスト・ポイントには、効率、負荷/ライン規制などの関連パラメータを計算するための電流や電圧により変動する時間の測定および観測が含まれています。

コンテンツ

  • Si88241x ベース評価ボード
  • Si88241ED-IS 統合 DC/DC コンバータ付きクワッド・デジタル・コンバータ
  • UTB02581s 3 - 5 V 変圧器
  • スタートするための情報カード

追加の資料

Si88xxxISO-EVB ユーザ・ガイド

続きを読む

Si88x4x データ・シート

続きを読む

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software