Si890x 評価キット

Si890PWR-KIT

Si890xPWR-KIT は 50/60 Hz AC 線電圧および電流測定の実行可能性を証明しています。この EVB は、ユーザを感電から防護するよう後退させたコネクタが付いたプラチック・ケースに入っています。Si890x 絶縁 AC 幹線モニタ は 110 または 220 vac 入力を受け入れ、25 A(最大)まで負荷電流に対応します。

オンボードのライン側回路インターフェイスは、AC 電圧および電流を測定します。これらはその後、Si890x オンチップ 10ビット ADC によりデジタル化されます。変換されたデータはその後、出力側絶縁型シリアル・ポートを介して、オンボード・マスタ・プロセッサ、C8051F007 MCU に送信されます。C8051F007 MCU は、シリアル・データをアナログ形式に変換し直し、これが評価モジュールの低電圧側でユーザに利用可能となります。

機能

  • EVB モジュールは以下を測定します:
    • AC ライン電圧 (50/60 Hzでの 110 VAC または 220 VAC)
    • AC ライン電流 (最大25 A)
  • 3つのシリアル・ポート・オプションすべてに使用される機器に密集して含まれているもの:
    • UART(Si8900)
    • I²C (Si8901)
    • SPI (Si8902)
  • 幹線サイドと低電圧サイドとの間の 5 kV ガルバニック絶縁
  • 評価のために利用可能なデジタルまたはアナログ出力

追加の資料

Si890xPWR-EVB ユーザ・ガイド

続きを読む

アプリケーション・ノート 635

Si8900 自動ボーレート検出

続きを読む

アプリケーション・ノート 637

Si890x マスター・コントローラ提案

続きを読む

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software