Si892x 絶縁型増幅器評価キット

Si8920ISO-KIT

SI8920ISO-KIT 評価ボードは、Si892x 絶縁型増幅器の機能をチェックするシャント・レジスタにすばやく接続できます。Silicon Labs の評価ボードは Si8920BC-IP デバイスを内蔵しています。これによって、全負荷時に ±200 mV まで供給できるシャント・レジスタに接続できます。このボードは入力、出力、デバイスへの供給をモニターするためのテストポイント機能を備えています。入力または出力フィルタリング回路用に表面実装コンポーネントパッドをご利用いただけます。Si8920ISO-KIT 評価ボードは、Si8920 増幅器の機能性、精度、安定性、低信号遅延を示します。 

コンテンツ

  • Si8920 ベース評価ボード
  • Si8920BC-IP 絶縁型アナログ増幅器
  • 情報カード

追加の資料

Si8920ISO-KIT ユーザ・ガイド

続きを読む

Si8920 データ・シート

続きを読む

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software