SOIC8 Si826x LED エミュレータ入力絶縁型ゲート・ドライバ評価キット - SOIC8

Si826xSOIC8-KIT

SOIC8 Si826x 評価ボードを使用すれば、設計者は8ピン SOICパッケージを使って CMOS ベース LED エミュレータ入力 ISO ドライバの Silicon Labs Si826xファミリ製品を評価することができます。Si826x ISO ドライバは、ピン互換性があり、ポピュラーなフォトカプラ・ゲート・ドライバ用のドロップイン・アップグレードです。Si826x 絶縁型ゲート・ドライバは、Silicon Labs 独自のシリコン絶縁技術を使用しており、最大 5.0 kV RMS / UL1577 の耐電圧をサポートしています。この技術を使えば高性能で、温度や経年数による変動を抑え、より厳密なパーツ間マッチング、そしてフォトドライバより優れたコモンモード阻止が可能です。

コンテンツ

  • Si826x ベース評価ボード
  • Si826x LED エミュレータ入力 ISO ドライバ(Si8261 SOIC8)

追加の資料

Si826x LED エミュレータ入力 ISO ドライバ評価ボード・ユーザ・ガイド

続きを読む

AN731:CMOS 絶縁型ゲート・ドライバでSi826xフォトカプラ・ゲート・ドライバを代替

続きを読む

Si826x データ・シート

続きを読む

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software