EFM32™ Wonder Gecko スターター・キット用バイオメトリック・センサー拡張カード

BIOMETRIC-EXP-EVB

BIOMETRIC-EXP-EVB カードは、Silicon Labs Si114x のオプティカル・センサーおよび Si701x/2x 相対湿度および温度センサー用に、便利な開発およびデモ・プラットフォームを提供します。カードは EFM32™ Wonder Gecko スターター・キットの拡張ヘッダに直接差し込みます。

指先を Si1146 センサーの上に置いて、心拍数と血中酸素濃度を測定します。UV インデックス、相対湿度および温度の環境センシングも提供されます。

バイオメトリック・センサー拡張カード・キットには以下が含まれています

  • BIOMETRIC-EXP-EVB 拡張カード
  • CR2032 バッテリ

バイオメトリック・センサー拡張カードのリソース

Simplicity Studio ソフトウェア

バイオメトリック・デモ・アプリケーションは、Simplicity Studio でダウンロードできます

ダウンロード・オプションを表示

BIOMETRIC-EXP-EVB ユーザ・ガイド

続きを読む

Wonder Gecko スターター・キット

詳細

Biometric Sensor、EFM32MCUおよびBluetooth LEキット(パートナー・ソリューション: Mpression Odyssey)

詳細

閉じる
ロードの結果

    A -> Z で並べ替え
    Z -> A で並べ替え

    値別にフィルタ…

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software