D 級 ToolStick 評価キット
TOOLSTICKCLASSD
ToolStick D級評価キットは、SiM3U1xx ハイ・ドライブ I/O を使用してダイレクト・ドライブ式D級アンプのデモを行います。キットは、統合された USB、2.0 フルスピード・トランシーバ、内部オシレータ、および位相同期回路(PLL)、最大 300 mA 高駆動 I/O、デュアル ADC、拡張 PWM タイマ、および静電容量式検出を特長とします。評価キットには、1 W D級アンプおよびスピーカが含まれています。
4つの入力モード間の遷移には以下が含まれています。
- USB オーディオ
- ポータブル・メディア・プレーヤおよび電話
- 工場出荷時にプログラムされているサウンド・クリップ
- ボイス録音および再生
モード遷移は静電容量式タッチ・ボタンを使って行い、ボリュームは静電容量式タッチ・スライダでコントロールします。基板は、SiM3U1xx MCU の内部の 5 V レギュレータを使用して USB 経由で完全に給電され、内蔵 USB オシレータにより無水晶の動作が可能です。