EFM32™ Gecko 開発キット

EFM32G-DK3550

EFM32G-DK3550 は EOL 状態に達しました。

EFM32 Gecko スターター・キット(EFM32-G8xx-STK)の使用が推奨されます。

Silicon Labs' EFM32G-DK3550 Development Kit provides a complete solution for testing advanced, energy efficient applications using the EFM32™ Gecko 32-bit microcontroller (MCUs). Simplicity Studio で、キットの完全な情報を得ることができ、Gecko で使用可能なデモやコード例でキットをプログラムすることができます。豊富な機能が備わったキットは、Gecko 32ビット・マイクロコントローラ評価の優れたプラットフォームとなるだけでなく、アプリケーション開発の良い出発点となります。

Gecko 開発キット

Gecko 開発キットには以下が含まれています。

  • 3つの個別のボード:
    • (1) BRD3201A EFM32 開発キット・マザーボード
    • (1) BRD3302A EFM32 Gecko MCU プラグイン・ボード
    • (1) BRD3500B EXP32 プロトタイピング・ボード
  • IAR 組み込みワークベンチ ARM キックスタート版 CD/DVD
  • ARM CD 用 Atollic TrueSTUDIO
  • USB ケーブル

Gecko 開発キットの機能:

  • 128 MB フラッシュおよび 16 kB RAM を有する EFM32G890F128 MCU
  • 内蔵 SEGGER J-Link + J-Trace
  • 高度なエネルギー・モニタリング
  • リアルタイムで正確なエネルギーおよびパワー・プロファイリング
  • 320x240 抵抗性タッチ・カラー TFT ディスプレイ
  • 10/100 Mbit/s SPI ベースの MAC/PHY
  • ユーザ・インターフェイス
    • 5方向ジョイスティック
    • 4 user buttons, 4-bit DIP switch and 16 user LEDs
  • 大型 EXP32 プロトタイピング・モジュール
  • Simplicity Studio によるサポート

Gecko 開発キットのリソース

Gecko 開発キット・ユーザ・ガイド

続きを読む

EFM32G-DK3550 ユーザ・マニュアル

今すぐ読む

EFM32G-DK3550 資料パッケージ

今すぐダウンロード

Gecko リファレンス・マニュアル

続きを読む

Simplicity Studio ソフトウェア

ダウンロード・オプションを表示

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software