EFM32™ Giant Gecko 開発キット

EFM32GG-DK3750

Silicon Labs' EFM32GG-DK3750 Development Kit provides a complete solution for testing advanced, energy efficient applications using the EFM32™ Giant Gecko ARM® Cortex™-M3 32-bit MCU. Simplicity Studio で、キットの完全な情報を得ることができ、Giant Gecko で使用可能なデモやコード例でキットをプログラムすることができます。豊富な機能が備わったキットは、Giant Gecko マイクロコントローラ評価の優れたプラットフォームとなるだけでなく、アプリケーション開発の良い出発点となります。

Giant Gecko 開発キット

Giant Gecko 開発キットには以下が含まれています:

  • 3つの個別のボード:
    • (1) BRD3201A EFM32 開発キット・マザーボード
    • (1) BRD3600A EFM32 Giant Gecko MCU プラグイン・ボード
    • (1) BRD3500B EXP32 プロトタイピング・ボード
  • IAR 組み込みワークベンチ ARM キックスタート版 CD/DVD
  • ARM CD 用 Atollic TrueSTUDIO
  • USB ケーブル

Giant Gecko 開発キットの機能:

  • 1 MB フラッシュおよび 128 kB SRAM を有する EFM32GG990F1024 MCU
  • 内蔵 SEGGER J-Link + J-Trace 高度なエネルギー・モニタリング
  • リアルタイムで正確なエネルギーおよびパワー・プロファイリング
  • 320 x 240 抵抗性タッチ・カラー TFT ディスプレイ
  • 10/100 Mbit/s SPI ベースの MAC/PHY
  • ユーザ・インターフェイス
    • 5方向ジョイスティック
    • 4 user buttons, 4-bit DIP switch and 16 user LEDs
  • 大型 EXP32 プロトタイピング・モジュール
  • I²C インターフェイス付き温度センサー
  • Simplicity Studio によるサポート

Giant Gecko 開発キットのリソース

Giant Gecko 開発キット・ユーザ・ガイド

続きを読む

EFM32GG-DK3750 資料パッケージ

今すぐダウンロード

Giant Gecko リファレンス・マニュアル

続きを読む

Simplicity Studio ソフトウェア

ダウンロード・オプションを表示

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software