EFM32™ Giant Gecko GG11 スターター・キット

SLSTK3701A

Silicon Labs の SLSTK3701A は、EFM32™ Giant Gecko シリーズ 1 32 ビット・マイクロコントローラに慣れるための優れた出発点となります。スターター・キットには MCU の多くの機能を実証するセンサーや周辺装置が含まれており、アプリケーション開発の出発点として使用することができます。Giant Gecko GG11 にはオンボード SEGGER J-Link デバッガおよび高度なエネルギー・モニタリング・システムが備わっており、これにより外部ツールを使用せずに、アプリケーションの現在のプロファイリングをリアルタイムで簡単にプログラム、デバッグ、および実行することができます。

Giant Gecko スターター・キットの機能

ハードウェアの機能

  • 2 MB フラッシュおよび 512 kB RAM を有する EFM32GG11B820F2048GL192 MCU
  • 正確なリアルタイム・トラッキングのための高度なエネルギー・モニタリング・システム
  • デバッグアウト機能付きの統合された Segger J-Link USB デバッガ/エミュレータ
  • 8色 RGB ピクセル・メモリ LCD
  • 2 つのユーザ・ボタン、2 つのユーザ RGB LED、およびタッチ・スライダ
  • 相対湿度センサー、磁気ホール効果センサー、誘導式・静電容量式金属センサー
  • ホスト/デバイス/OTG の USB インターフェイス
  • 32 Mb クワッド SPI フラッシュ・メモリ
  • SD カード・スロット
  • RJ-45 イーサネット・ジャック
  • デュアル・マイクロフォン
  • 20 ピン拡張ヘッダ
  • I/O ピンへの容易なアクセスのためのブレークアウト・パッド
  • 電源には、USB および コイン電池が含まれます
  • バックアップ電源ドメイン用 0.02 F 超コンデンサ
  • Simplicity Studio によるサポート

ソフトウェアの機能



Giant Gecko スターター・キットのリソース

SLSTK3701A Giant Gecko GG11 スターター・キット・ユーザ・ガイド

今すぐ読む

Giant Gecko GG11 参照マニュアル

今すぐ読む

Giant Gecko GG11 スターター・キット回路図

今すぐダウンロード

Simplicity Studio ソフトウェア

ダウンロード・オプションを表示

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software