EFM32 Pearl Gecko PG1 スターター・キット

SLSTK3401A

Pearl Gecko PG1 スターター・キットを今すぐダウンロードすると、EFM32 Pearl Gecko PG1 EFM32 Jade Gecko JG1 の両方をベースとした製品の評価と開発をすぐにスタートできます。

Pearl Gecko スターター・キットは Pearl Gecko と Jade Gecko 製品の両方に対応したスターター・キットであり、Simplicity Studio を含む複数の IDE によりサポートされています。開始方法を参照

ハードウェアとソフトウェアの特徴や機能

Pearl Gecko PG1 スターター・キットの内容:

  • EFM32PG1B200F256GM48 Pearl Gecko MCU メインボード
  • USB ケーブル
  • EFM32 スタート・ガイド・カード

Pearl Gecko PG1 スターター・キットの機能:

  • 統合 SEGGER J-Link USB デバッガ
  • 高度なエネルギー・モニタリング・システム
  • 内蔵 USB シリアル・ポート
  • CR2032 コイン型電池または USB VBUS からの電力供給
  • メモリ LCD、容量性タッチ・ボタン、LED、プッシュボタン
  • オンチップ温度センサーと、オンボードの追加の Si7021 RH/温度センサー
  • 簡単な MCU ピン・アクセスを実現するブレークアウト・ヘッダ
  • 追加のアドオン・ボード用 20 ピン EXP ヘッダ
  • 32.768 kHz LFXO および 40 MHz HFXO 用の結晶:

ソフトウェアの機能





Pearl Gecko PG1 スターター・キットのリソース

すべて表示

Pearl Gecko PG1 スターター・キット・クイック・スタート・ガイド

EFM32 Pearl Gecko スターター・キットに関する詳細

今すぐダウンロード

Pearl Gecko リファレンス・マニュアル

EFM32 Pearl Gecko の機能と、低電力アプリケーションの開発に関する詳細

続きを読む

Simplicity Studio ソフトウェア

ダウンロード・オプションを表示

すべて表示

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software