EFM32™ Wonder Gecko 開発キット

EFM32WG-DK3850

Silicon Labs の EFM32WG-DK3850 開発キットは、EFM32™ Wonder Gecko ARM® Cortex™-M4 32 ビット MCU を使用して、高度なエネルギー効率の高いアプリケーションをテストするための完全なソリューションを提供します。Simplicity Studio で、キットの完全な情報を得ることができ、Wonder Gecko で使用可能なデモやコード例でキットをプログラムすることができます。豊富な機能が備わったキットは、マイクロコントローラ評価の優れたプラットフォームとなるだけでなく、アプリケーション開発の良い出発点となります。

Gecko 開発キット

Wonder Gecko 開発キットには以下が含まれています:

  • 3つの個別のボード:
    • (1) BRD3201A EFM32 開発キット・マザーボード
    • (1) BRD3800A EFM32 Wonder Gecko MCU プラグイン・ボード
    • (1) BRD3500B EXP32 プロトタイピング・ボード
  • IAR 組み込みワークベンチ ARM キックスタート版 CD/DVD
  • ARM CD 用 Atollic TrueSTUDIO
  • USB ケーブル

Gecko 開発キットの機能:

  • 256 kB フラッシュおよび 32 kB RAM を有する EFM32WG990F256 MCU
  • 内蔵 SEGGER J-Link + J-Trace
  • 高度なエネルギー・モニタリング v2
  • リアルタイムで正確なエネルギーおよびパワー・プロファイリング
  • 320 x 240 抵抗性タッチ・カラー TFT ディスプレイ
  • オーディオ・イン/アウト・コネクタ、10/100 Mbit/s SPI
  • ユーザ・インターフェイス(ジョイスティック、スイッチ、ポテンショメータ)
  • 大型 EXP32 プロトタイピング・モジュール
  • Simplicity Studio によるサポート

Wonder Gecko 開発キットのリソース

Wonder Gecko開発キット・ユーザ・ガイド

続きを読む

Wonder Gecko リファレンス・マニュアル

今すぐ読む

Simplicity Studio ソフトウェア

ダウンロード・オプションを表示

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software