C8051Fxxx および EFM8 MCU 用 USB デバッグ・アダプタ

DEBUGADPTR1-USB

この USB デバッグ・アダプタは、PC の USB ポートと C8051Fxxx および EFM8 のインシステム・デバッグ/プログラミング回路間のインターフェイスを提供します。

付属の 10 ピン・デバッグ・リボンは、アダプタをターゲット・ボードおよびターゲット・デバイスのデバッグ・インターフェイス信号に接続します(USB デバッグ・アダプタは、Silicon Labs JTAG および C2 デバッグ・インターフェイスの両方に対応します。)アダプタへの電源は PC への USB 接続により供給されます。USB ケーブルは USB デバッグ・アダプタに同梱されています。この USB デバッグ・アダプタは、デバッグ・コネクタのピン式 10 を通して Silicon Labs の回路基板数種類に対し電力を供給することが可能です。詳細は開発キット用ユーザ・ガイドを参照してください。

*A USB ケーブルは、USB デバッグ・アダプタ使用時に必要です。USB ケーブルは、USB デバック・アダプタの付属したマイクロコントローラ開発キットの購入時に同梱されて来ます。ただし、USB デバッグ・アダプタを別個に購入した場合、USB ケーブルは付属しません。

8ビット MCU デバッグ・アダプタのリソース

8ビットMCU USB デバッグ・アダプタ・ユーザガイド

今すぐ読む

クローズ
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software