USB ToolStick
Silicon Labs の ToolStick は、Silicon Labs の統合開発環境(IDE)を使用して、開発者がアプリケーション・ファームウェアを対象のマイクロコントローラ上で直接開発およびデバッグすることを可能にする、使用が簡単な開発システムです。一度完了した後は、開発者はドータ・カードを実際のシステムで使用するプログラミング・アダプタおよび空のプログラム・デバイスに置き換えることができます。
ソフトウェア
Simplicity Studio は無料でダウンロードしていただけます。Simplicity Studio をインストールして、開発ツールの使用法およびデモ用ファームウェアの実行法については、適切な「ドーター・カード・ユーザ・ガイド」 の手順に従ってください。
Simplicity Studio でまだサポートされていない ToolStick キットの場合は、ToolStick 開発プラットフォームを無料でダウンロードしていただけます。ToolStick Development Tools および Silicon Labs の 8-bit Microcontroller Studio を同一のディレクトリにインストールします。また、開発ツールの使用とデモンストレーション・ファームウェアの作動に関する説明につきましては、ドーター・カード・ユーザ・ガイドをご覧ください。
スタート・ガイド
ToolStick スタータ・キット
ToolStick の試用を開始するための最も簡単な方法は ToolStick スターター・キットの使用です。このキットは ToolStick のベース・アダプタと交換可能なC8051F330MCU ドーター・カードを含む、完全な開発システムとなっています。選択した MCU を使用して開発を継続するには、適切なドーター・カードとプログラミング・アダプタを選択します。ドーター・カードは個別に販売されており、以前所有していない場合は別個のベース・アダプタを購入する必要があります。プログラミング・アダプタ・キットにはベース・アダプタを含むため、別途購入する必要はありません。
ToolStick ベース・アダプタ
ToolStickのベース・アダプタはToolStick開発システムの部品の1つで、MCU ドーターカードなしでは機能しません。ベース・アダプタをスターター・キットの一部として購入しなかった場合、ドーターカードを別途購入できます。
ToolStick デバッグ・アダプタ
ToolStick デバッグ・アダプタは ToolStick ベース・アダプタと組み合わせることにより、PC の USB ポートおよびターゲット・デバイスのインシステム・デバッグ/プログラミング回路間のインターフェイスを提供します。ToolStick デバッグ・アダプタは、標準の Silicon Labs MCU 開発ボードのプログラミングおよびデバッグに使用できます。
ToolStickのリソース
ToolStick ドーターカード・テンプレート
テンプレートには ToolStick と互換性のあるドーターカードを簡単に開発するための回路図、部品表材料およびファブ図面が含まれています。
ドーターカードを作成する