ToolStick University ドーターカード

TOOLSTICKUNIDC

ToolStick ユニバーシティ・ドーター・カードが別途購入可能で、これは Silicon Labs C8051F020 ミックスシグナル MCU を特徴としています。The external circuitry on the daughter card includes a 22.1184 MHz crystal to enable UART communication, 4 LEDs, 4 push-button switches, an 8-bit DIP switch, a potentiometer and a reset switch. C8051F020 MCU の P0、P1 および P2 ポートは、標準ヘッダ経由でアクセス可能です。ADC、C8051F020 MCU のコンパレータ入力および DAC 出力へ外部信号を接続するアナログ入力/出力用には、別途ヘッダが利用可能です。さらに、カスタム PCB を作成する必要なく、学生があらゆるインターフェイス回路を追加で構築できるよう、プロトタイピング用の小さなエリアも設けられています。注:ToolStick ユニバーシティ・スタータ・キットの ToolStick ベース・アダプタは、1 つで複数の ToolStick ユニバーシティ・ドーター・カードのプログラミングに使用できます。

ToolStick University ドーター・カードの内容

  • ToolStick University ドーターカード

ToolStick University ドーター・カードのリソース

ToolStick ユニバーシティ・ドーター・カード・ユーザ・ガイド

今すぐ読む

AN333:ToolStick バーチャル・ツール・ユーザ・ガイド

ToolStick バーチャル・ツール・ソフトウェアは、オシロスコープのような高額な実験装置の必要性を代替品で置き換えます。このソフトウェアはバーチャル LCD およびバーチャル・オシロスコープの両方を提供します。

今すぐ読む

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software