C8051F064EK MCU 評価キット

C8051F064EK

C8051F064EK MCU 評価キットは、C8051F060DK MCU 開発キットの低コストな代用品として使用でき、C8051F064 ベースの評価ボード、USB ケーブル、ソフトウェア CD およびすべての必要資料を含んでいます。

この評価キットはアナログ試験ソフトウェアを含み、ユーザが C8051F064 に統合した高精度の16ビット、1 Msps ADC の(動的および静的両方の)アナログ性能に関する試験を簡単に行うことを可能にします。また、これらのキットのソフトウェア・パッケージは、Silicon Labs の標準的な統合開発環境(IDE)開発ツールを含みます。

C8051F064EK 評価キットのリソース

C8051F064 EK ユーザー・ガイド

今すぐ読む

C8051F064EK ソフトウェア

今すぐダウンロード

8 ビット・マイクロコントローラ用ソフトウェア

ダウンロード・オプションを表示



開発キットのソフトウェアを実行し、デバッグ・アダプタと通信するのにホスト PC が必要です。PC は以下のシステム要件を満たしている必要があります。

  • Windows® 2000 またはそれ以降
  • USB ポート1つ

Silicon Labs の開発キットには、高度なデバッグ機能が含まれており、これによりユーザはハードウェアおよびソフトウェア設計を完全に開発し、統合できます。MCU にはデバッグ機能が組み込まれているので、エンド・アプリケーションにもインストールできます。この開発システムには、ソケット、ターゲット・ケーブル、または「ICE チップ」は不要です。開発キットは、以下のデバッグ機能をサポートしています。

  • 実行、停止、シングル・ステップ
  • ハードウェア・ブレークポイントの設定
  • メモリおよび抵抗の点検/変更
  • プログラム・メモリをダウンロード
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software