C8051F800DK 静電容量式タッチ・センス MCU 開発キット

C8051F800DK

C8051F800DK 開発キットには、C8051F8xx 静電容量式タッチ・センス MCU でアプリケーションを開発するために必要なすべてを同梱しています。

ターゲット・ボードには、 C8051F800 マイクロコントローラが基板に設置され、プログラミングできる状態になっています。この基板はデバッグおよびプログラミングが容易にできるインターフェイスを提供し、キットは、コードをダウンロードし、数分以内に開発を開始するのに必要なすべてが付属しています。さらに、技術者が開発を開始し、C8051F800 の全ピンに容易なアクセスを提供します。

C8051F800 開発キットには以下が含まれています

C8051F800DK 開発キット・リソース

C8051F800 開発キット・ユーザ・ガイド

今すぐダウンロード

アプリケーション・ノート 367

静電容量式検出信号ノイズ比率について

続きを読む

アプリケーション・ノート 376

容量性検出性能における ESD 保護デバイスの効果

続きを読む

アプリケーション・ノート 447

CS0 モジュールを用いた容量性検出のプリント回路設計ノート

続きを読む

仮想 COM ポート・ドライバ

ダウンロード・オプションを表示

8 ビット・マイクロコントローラ用ソフトウェア

ダウンロード・オプションを表示



開発キットのソフトウェアを実行し、デバッグ・アダプタと通信するのにホスト PC が必要です。PC は以下のシステム要件を満たしている必要があります。

  • Windows® 2000 またはそれ以降
  • USB ポート1つ

Silicon Labs の開発キットには、高度なデバッグ機能が含まれており、これによりユーザはハードウェアおよびソフトウェア設計を完全に開発し、統合できます。MCU にはデバッグ機能が組み込まれているので、エンド・アプリケーションにもインストールできます。この開発システムには、ソケット、ターゲット・ケーブル、または「ICE チップ」は不要です。開発キットは、以下のデバッグ機能をサポートしています。

  • 実行、停止、シングル・ステップ
  • ハードウェア・ブレークポイントの設定
  • メモリおよび抵抗の点検/変更
  • プログラム・メモリをダウンロード
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software