C8051F960DK 超低消費電力 MCU 用開発キット

C8051F960-A-DK

お客様が C8051F96x 超低消費電力マイクロコントローラを使用して設計する際は、まずC8051F960-A-DK MCU 開発キットをご利用ください。この開発キットには、MCU コード開発を開始するために必要なすべての基板および付属品が含まれています。

C8051F960 開発キットには以下が含まれています

  • 多重化された LCD 付き UDP F960 MCU カード
  • UDP F960 ドーターカード(F960 ピコカード)
  • USB デバッグ・アダプタ電源
  • リチウム・バッテリ(Tadiran TL-2150/S)
  • USB ケーブル
  • UDP 開発キット・クイック・スタート・ガイド
  • 開発キット CD
  • Simplicity Studio によるサポート

C8051F960DK 開発キット・リソース

多重化された LCD 付き UDP C8051F960/Si1020 MCU カード・ユーザ・ガイド

今すぐダウンロード

統合開発プラットフォーム UPPI カード・ユーザ・ガイド

続きを読む

UDP 開発キット・クイック・スタート・ガイド

続きを読む

Simplicity Studio ソフトウェア

ダウンロード・オプションを表示



開発キットのソフトウェアを実行し、デバッグ・アダプタと通信するのにホスト PC が必要です。PC は以下のシステム要件を満たしている必要があります。

  • Windows® 2000 またはそれ以降
  • USB ポート1つ

Silicon Labs の開発キットには、高度なデバッグ機能が含まれており、これによりユーザはハードウェアおよびソフトウェア設計を完全に開発し、統合できます。MCU にはデバッグ機能が組み込まれているので、エンド・アプリケーションにもインストールできます。この開発システムには、ソケット、ターゲット・ケーブル、または「ICE チップ」は不要です。開発キットは、以下のデバッグ機能をサポートしています。

  • 実行、停止、シングル・ステップ
  • ハードウェア・ブレークポイントの設定
  • メモリおよび抵抗の点検/変更
  • プログラム・メモリをダウンロード
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software