C8051F996DK MCU 開発キット

C8051F996DK

C8051F996DK MCU 開発キットは、超低消費電力容量性検出 MCU の C8051F990、F991、F996 および F997 ファミリ、そして超低消費電力マイクロコントローラの C8051F980、F981、F982、F983、F985、F986、F987、F988 および F989 ファミリを用いてアプリケーションを開発するのに必要なすべてを含んでいます。

C8051F996 開発キットには以下が含まれています

  • C8051F996 ターゲット・ボード
  • クイック・スタート・ガイド
  • 壁取り付け汎用電源装置
  • USB デバッグ・アダプタ
  • 2 USB ケーブル
  • 2 単四電池
  • Simplicity Studio によるサポート

C8051F996DK 開発キット・リソース

C8051F996 開発キット・ユーザ・ガイド

今すぐダウンロード

アプリケーション・ノート 507

低消費電力容量性検出

続きを読む

Simplicity Studio ソフトウェア

ダウンロード・オプションを表示



 

開発キットのソフトウェアを実行し、デバッグ・アダプタと通信するのにホスト PC が必要です。PC は以下のシステム要件を満たしている必要があります。

  • Windows® 2000 またはそれ以降
  • USB ポート1つ

Silicon Labs の開発キットには、高度なデバッグ機能が含まれており、これによりユーザはハードウェアおよびソフトウェア設計を完全に開発し、統合できます。MCU にはデバッグ機能が組み込まれているので、エンド・アプリケーションにもインストールできます。この開発システムには、ソケット、ターゲット・ケーブル、または「ICE チップ」は不要です。開発キットは、以下のデバッグ機能をサポートしています。

  • 実行、停止、シングル・ステップ
  • ハードウェア・ブレークポイントの設定
  • メモリおよび抵抗の点検/変更
  • プログラム・メモリをダウンロード
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software