C8051T610DK MCU 開発キット

C8051T610DK

C8051T610DK MCU 開発キットは、C8051T610、T611、T612、T613、T614、T615、T616 および T617 マイクロコントローラを開発するのに必要なものをすべて含んでいます。

同様に別売りで QFN デバイスをプログラミングするための 2 種類の C8051T610 QFN ソケット・ドーター・ボード(24 ピンおよび 28 ピン)もご利用になれます。

C8051F610 開発キットには以下が含まれています

  • C8051T610 メイン・ボード
  • C8051F310 ターゲット・ボード
  • C8051F310 をインストールした C8051T610 エミュレーション・ドーター・ボード
  • QFP デバイスをプログラミングするための C8051T610 ソケット・ドーター・ボード
  • (5)C8051T610-GQ のサンプル
  • Silicon Labs' 8-bit Microcontroller Software Tools
  • 汎用 AC-DC 電源アダプタ
  • USB ケーブル2本

C8051T610DK 開発キット・リソース

C8051T610 開発キット・ユーザ・ガイド

今すぐダウンロード

8 ビット・マイクロコントローラ用ソフトウェア

ダウンロード・オプションを表示



開発キットのソフトウェアを実行し、デバッグ・アダプタと通信するのにホスト PC が必要です。PC は以下のシステム要件を満たしている必要があります。

  • Windows® 2000 またはそれ以降
  • USB ポート1つ

Silicon Labs の開発キットには、高度なデバッグ機能が含まれており、これによりユーザはハードウェアおよびソフトウェア設計を完全に開発し、統合できます。MCU にはデバッグ機能が組み込まれているので、エンド・アプリケーションにもインストールできます。この開発システムには、ソケット、ターゲット・ケーブル、または「ICE チップ」は不要です。開発キットは、以下のデバッグ機能をサポートしています。

  • 実行、停止、シングル・ステップ
  • ハードウェア・ブレークポイントの設定
  • メモリおよび抵抗の点検/変更
  • プログラム・メモリをダウンロード
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software