C8051T622DK MCU 開発キット

C8051T622DK

C8051T622DK MCU 開発キットは、C8051T622、T623、T326、および T327 MCU のリアルタイムでのコード開発および評価を可能にします。

さらに別売りで C8051T32x パーツのプログラミングに C8051T622DK と組み合わせて使用できる C8051T326DB28 および C8051T327DB28 ソケット・ドーターカードも入手可能です。

C8051T622 開発キットには以下が含まれています

C8051T622DK 開発キット・リソース

C8051T62x 開発キット・ユーザ・ガイド

今すぐダウンロード

8 ビット・マイクロコントローラ用ソフトウェア

ダウンロード・オプションを表示



開発キットのソフトウェアを実行し、デバッグ・アダプタと通信するのにホスト PC が必要です。PC は以下のシステム要件を満たしている必要があります。

  • Windows® 2000 またはそれ以降
  • USB ポート1つ

Silicon Labs の開発キットには、高度なデバッグ機能が含まれており、これによりユーザはハードウェアおよびソフトウェア設計を完全に開発し、統合できます。MCU にはデバッグ機能が組み込まれているので、エンド・アプリケーションにもインストールできます。この開発システムには、ソケット、ターゲット・ケーブル、または「ICE チップ」は不要です。開発キットは、以下のデバッグ機能をサポートしています。

  • 実行、停止、シングル・ステップ
  • ハードウェア・ブレークポイントの設定
  • メモリおよび抵抗の点検/変更
  • プログラム・メモリをダウンロード
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software