MCU ユニバーシティ・スターター・キット

MCUNIVERSITYKIT

ToolStick University スターター・キットは、MCUniversity 課程の演習用に活用できる完全な開発プラットフォームです。ToolStick ベース・アダプタは、Windows PC および C8051F020 マイクロコントローラとの間に、USB デバッグ・インターフェイスおよびデータ通信パスを提供します。このベース・アダプタは USB ポートから電力を供給でき、また University ドーターカードに電力を供給します。C8051F020 マイクロコントローラおよびアプリケーション回路は、ドータカード上に設置されています。このキットには過程用教材に付随する組み込みプログラミング・テキストブックも含まれています。

MCU ユニバーシティ・スターター・キットの内容

  • ToolStick ベース・アダプタ
  • ToolStick University ドーターカード
  • 3 足 USB 延長ケーブル
  • 組み込みプログラミング・テキストブック

MCU ユニバーシティ・スターター・キットのリソース

ToolStick ユニバーシティ・スタータ・キット・ユーザ・ガイド

今すぐ読む

AN333:ToolStick バーチャル・ツール・ユーザ・ガイド

ToolStick バーチャル・ツール・ソフトウェアは、オシロスコープのような高額な実験装置の必要性を代替品で置き換えます。このソフトウェアはバーチャル LCD およびバーチャル・オシロスコープの両方を提供します。

今すぐ読む

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software