センサーレス BLDC モータ基準設計

SLBLDC-MTR-RD

The Sensorless BLDC Motor Reference Design illustrates how to use the 5 mm x 5 mm C8051F310 microcontroller for high performance sensorless BLDC motor applications.This reference design can also be used as a platform for motor code development. ファームウェア(AN208SW)は、センサレスおよびブラシレス DC モータ制御を実演し、位置センサーを使用せずにモータ位置を測定できます。

センサーレス BLDC モータ基準設計の機能

SLBLDC-MTR-RD には以下が含まれています。

  • センサレス BLDC 基準設計ボード
  • BLDC モータ
  • 電源ケーブル
  • USB デバッグ・アダプタ

SLBLDC-MTR-RD ダウンロード・パッケージには以下が含まれています。

  • Silicon Labs 8 ビット・マイクロコントローラ・ソフトウェア・ツール
  • 基準設計ソース・コード
  • 基準設計資料
  • センサレス BLDC モータ 基準設計ユーザ・ガイド
  • センサレス BLDC モータ基準設計クイック・スタート・ガイド

SLBLDC-MTR-RD 基準設計のリソース

センサレス BLDC モータ基準設計クイック・スタート・ガイド

今すぐダウンロード

センサレス BLDC モータ 基準設計ユーザ・ガイド

今すぐダウンロード

アプリケーション・ノート 208

基準設計資料

続きを読む

8 ビット・マイクロコントローラ用ソフトウェア

ダウンロード・オプションを表示

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software