EFM8™ Busy Bee AEC-Q100 認定 8ビット MCU スターター・キット

SLSTK2020A

Silicon Labs の EFM8 Busy Bee スターター・キットは、汎用型の AEC-Q100 認定 EFM8 Busy Bee MCU 上での評価および開発を始めるのに最適です。SLSTK2020A スターター・キットを使用して、EFM8BB1 のデバイス・セットを評価できます。本キットでは、エネルギー・プロファイラ・ツールと併用可能な高度エネルギー・モニタ (AEM) を利用して、リアルタイムの電流・電圧のモニタリングができます。

本キットには、このファミリの中で最も能力の高い MCU、AEC-Q100 認定 EFM8BB10F8G-A-QSOP24 MCU が含まれており、最大 25 MHz で動作します。EFM8BB10F8G-A-QSOP24 MCU には、8 kB のフラッシュと 512 B のRAM が含まれています。

Busy Bee スターター・キットには以下が含まれています

  • 統合デバッガ
  • LCD ディスプレイ
  • ジョイスティック
  • プッシュボタン
  • 三色 LED
  • 拡張ヘッダ
  • 1 ミニ USB ケーブル

Busy Bee スターター・キットのリソース

EFM8 Busy Bee SLSTK2020A ユーザ・ガイド

今すぐダウンロード

Simplicity Studio ソフトウェア

ダウンロード・オプションを表示

IAR 8051 組み込みワークベンチ

ダウンロード・オプションを表示

閉じる
ロードの結果

    A -> Z で並べ替え
    Z -> A で並べ替え

    値別にフィルタ…

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software