EFM8™ Busy Bee 高性能 50 MHz 8 ビット MCU スターター・キット
SLSTK2021A
Silicon Labs EFM8 Busy Bee スターター・キットは、高性能汎用 50 MHz EFM8 Busy Bee MCU 上での超低消費電力アプリケーションの評価・開発の良い出発点となります。SLSTK2021A スターター・キットを使用して、EFM8BB2 のデバイス・セットを評価できます。本キットでは、エネルギー・プロファイラ・ツールと併用可能な高度エネルギー・モニタ (AEM) を利用して、リアルタイムの電流・電圧のモニタリングができます。
本キットには、このファミリの中で最も能力の高い MCU、EFM8BB22F16G-A-QFN28 が含まれており、このファミリ内では最大 50 MHz で動作します。EFM8BB22F16G-A-QFN28 MCU には、16 kB のフラッシュと 2304 B の RAM が含まれています。