ステッパ・モータ基準設計

STEPPER-MTR-RD

The Stepper Motor Reference Design illustrates how to use the 3 mm x 3 mm C8051F301 microcontroller for high performance stepper motor applications.

また、この基準設計はステッパ・モータ・コード開発用プラットフォームとしても使用できます。ファームウェア(AN155SW)は、可変加速付きの線形速度プロファイラを実演します。

ステッパ・モータ基準設計の特徴

STEPPER-MTR-RD には以下が含まれています。

  • ステッパ・モータ基準設計ボード
  • ステッパ・モータ
  • クイック・スタート・ガイド
  • RS-232 ケーブル
  • 統一電源サプライ
  • USB デバッグ・アダプタ
  • USB ケーブル

STEPPER-MTR-RD ダウンロード・パッケージには以下が含まれています。

  • 以下を含む基準設計キット CD:
    • Silicon Labs 8 ビット・マイクロコントローラ・ソフトウェア・ツール
    • Keil C8051 開発ツール(アセンブラ、2 kB のオブジェクト・コード制限されたコンパイラおよびリンカ)の評価バージョン
    • 基準設計ソース・コード
    • 基準設計資料
    • ステッパ・モータ基準設計ユーザ・ガイド

STEPPER-MTR-RD 基準設計のリソース

ステッパ・モータ基準設計クイック・スタート・ガイド

今すぐダウンロード

ステッパ・モータ基準設計ユーザ・ガイド

今すぐダウンロード

アプリケーション・ノート 105

基準設計資料

続きを読む

ステッパ・モータ基準設計ソースコード

今すぐダウンロード

8 ビット・マイクロコントローラ用ソフトウェア

ダウンロード・オプションを表示

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software