USB Type-C ハイパワー 60W 充電器リファレンスデザイン

SLRDK1001A

USB Type-C ハイパワー 60W 充電器リファレンスデザインは、さらに高いパワーの Type-C 機能を設計に追加します。このデザインは、ソース/DFPとしてUSB Type-C レセプタクルを介して最大 60W まで処理します。これは5 ~ 24 ボルト DCを取り込み、これを上下させて、20V、3Aで最大60WでType-C ポートを介して接続したデバイスを充電します。これはドロップダウン・ソリューションとして使用したり、アプリケーションニーズに合わせてわずかに変更させることもできます。これは統合型パワーデリバリー・コントローラとMCUを使用して、パワープロファイルを処理し、電源ICを制御します。MCUを統合することで、ボタン、LED、スイッチ、プルアップ、プルダウンのような、他のシステムの制御が可能になります。

Silicon Labs ではUSB Type-C パワーデリバリー(PD)を無料で提供し、ソリューションの構築をサポートします。このスタックは、シンプルな関数呼び出しで、PD コマンドの送信、方向の検出、シンク/ソースへの移行などをおこないます。

ハードウェアとソフトウェアの特徴や機能

リファレンス・デザイン・キットの内容:

基準設計キットの機能:

  • USB Type-C Downstream Facing Port(DFP)
  • 60W ソース容量
  • I2C レギュレータまたはパワー IC 制御
  • ダイナミックなパワー・プロファイル選択
  • ステータス LED
  • 2.5 mm x 5.5 mm バレルジャック入力

ソフトウェアの機能:

  • すぐに使える機能
  • コード例
  • 無料のパワーデリバリー(PD)スタック
  • Simplicity Studio のサポート

基準設計トレーニング・センター

ハードウエア設計ファイルを入手

今すぐダウンロード

USB Type-C ハイパワー充電器ユーザ・ガイド

設計に関するハードウェアの詳細をご覧ください。

今すぐ読む

USB Type-C ハイパワー充電器クイック・スタート・ガイド

今すぐこちらをご覧ください

USB Type-C を読み解く

新たなコネクタと PD 標準の詳細をご覧ください。

詳細

USB Type-C リファレンス・デザインを使ってみる

詳細

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software