電源開発キット

以下の評価キットが電源設計を支援するために利用可能です。

電源管理評価キット

キット部品番号 説明
SLEVK1000A新着 シングルセル・ブースト構成の EFP0108 評価ボード
SLEVK1000B新着 ブースト-ブートストラップ構成の EFP0111 評価ボード
SLWRB4179B新着 有線バック構成の EFP0104 キット

パワー・オーバー・イーサネット開発キット

キット部品番号 説明
Si3404B24V3KIT Si3404 24V Buck Class 3 Evaluation Kit
Si3404B12V3KIT Si3404 12V Buck Class 3 Evaluation Kit
Si3404B3V2KIT Si3404 3.3V Buck Class 2 Evaluation Kit
Si3404B5V2KIT Si3404 5V Buck Class 2 Evaluation Kit
Si34061FB5VC4KIT 絶縁型 5V クラス 4 評価キット
Si34061FB12V4KIT 新着 Si34061 絶縁型フライバック 12V クラス 4 評価キット
Si34062ISOC2-KIT Si34062 クラス 2 デュアル出力評価キット
Si3406FBC3-KIT Si3406 PoE 受電デバイス非絶縁フライバック・クラス 3 評価キット
Si3406FBC2-KIT Si3406 PoE 受電デバイス非絶縁フライバック・クラス 2 評価キット
Si3404ISOC3-KIT Si3404 受電デバイス絶縁型クラス 3 評価キット
Si3402B-EVB Si3402B PoE 非絶縁型評価キット
Si3402BISO-EVB Si3402B PoE PD 絶縁型評価キット
Si3454-KIT 8 ポート・ミッドスパン基準設計
Si3459-KIT 16 ポート・ミッドスパン基準設計
Si3462-EVB 単一ポート評価キット
Si3471-KIT 新着 Si3471 シングル・イーサネット・ポート 802.3bt PSE 評価キット
Si3474-KIT 新着 Si3474 Four Ethernet Port 802.3bt PSE Evaluation Kit
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software