Si3404 5V Buck Class 2 Evaluation Kit

Si3404B5V2KIT

この Si3404 5V クラス 2 評価キットは、Silicon Lab の Si3404 PoE PD デバイスを使用した、IEEE 802.3at Power over Ethernet PD の完全なシステムを実証します。Si3404 は単体で、PoE インターフェイスと DC-DC 変換を管理します。The low-cost buck converter outputs up to 1.4A at 5V for a total power of 7W. The User Guide contains the Sifos IEEE compliance report, EMI test report, schematics, and board layout.

ハードウェア機能および設計リソース

キット内容

  • 1 x Si3404 5V, 7W Class 2 evaluation board
  • 1 x クイック・スタート・カード

キットの特徴

  • 同梱のデバイス:
  • 7W buck converter
    • 5V, 1.4A output
    • 最大 77.7% 効率
  • Fully 802.3at/af compliant
  • EN 55032 クラス B 伝導・放射 EMI 準拠
  • 3.3V, 12V, and 24V versions available

設計リソース

追加の資料

UG324 ユーザ・ガイド

今すぐ読む

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software