Si3404 受電デバイス絶縁型クラス 3 評価キット

Si3404ISOC3-KIT

Silicon Labs は、数十年で蓄積された高電圧設計の専門知識と、何億個もの高電圧製品の供給実績に裏付けられた記録によって、Si3404 電源デバイス(PD)により全体的なコストが最も低く、設計企画が最も単純である広範な製品に、顧客が PoE を統合することを可能にします。世界で最も高度に統合された PD である Si3402 に倣い、Si3404 は今、パッケージのフットプリントをわずか 4×4 ミリメートルの QFN に縮小し、世界で最も統合され、かつ最小のフルソリューション PoE 受電デバイス IC という点で優位な立場を取ることで新たな領域を切り開きました。Si3404 を使用すると、顧客は簡単かつコスト効率の高い方法であらゆるイーサネット受電デバイス・アプリケーションに PoE 機能を追加できます。Silicon Labs では、コストおよび設計の課題を排除することで、大規模な世界レベルのイーサネット・インフラストラクチャーに PoE を普及させることを可能にしました。PD 評価キットは、非絶縁または絶縁トポロジとして使用できます。通常、AC/DC アダプタ、USB ポート、RS-232 ポートなどの非イーサネット・ジャックも電力デバイス機器に含まれる場合に、絶縁トポロジを選択します。絶縁トポロジを採用した場合は、望まないアース・グランド接続からの PoE サブシステムの保護が可能になり、機器のユーザーに対して、電気ショックからの基本レベルの安全性が提供されます。Si3404ISOC3-KIT には、PoE 対応システムへの直接接続が可能な RJ-45 ジャック付き評価ボードと、Si3402 の制御 DC 出力の監視を有効にする電力供給コネクタが含まれています。この基板は絶縁型フィードバックループ付き変圧器ベースの絶縁バリアを備えており、クラス 3(15W以下)電力に設定されています。

追加の資料

Si3404 受電デバイス絶縁型クラス 3 EVB ユーザ・ガイド

今すぐ読む

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software