Si3406 PoE 受電デバイス非絶縁フライバック・クラス 2 評価キット

Si3406FBC2-KIT

Silicon Labs は、数十年で蓄積された高電圧設計の専門知識と、何億個もの高電圧製品の供給実績に裏付けられた記録によって、Si3406 電源デバイス(PD)により全体的なコストが最も低く、設計企画が最も単純である広範な製品に、顧客が PoE を統合することを可能にします。世界で最も高度に統合された PD である Si3402に倣い、Si3406 は今、PoE+ (30W) IEEE 802.3at 給電機能も追加し、フル・ソリューションの PoE 受電デバイス IC における、従来の高いレベルでのBOM統合を継続しています。  Si3406 を使用すると、顧客は簡単かつコスト効率の高い方法であらゆるイーサネット受電デバイス・アプリケーションに PoE 機能を追加できます。Silicon Labs では、コストおよび設計の課題を排除することで、大規模な世界レベルのイーサネット・インフラストラクチャーに PoE を普及させることを可能にしました。PD 評価キットは、非絶縁または絶縁トポロジとして使用できます。通常、AC/DC アダプタ、USB ポート、RS-232 ポートなどの非イーサネット・ジャックも電力デバイス機器に含まれる場合に、絶縁トポロジを選択します。絶縁トポロジを採用した場合は、望まないアース・グランド接続からの PoE サブシステムの保護が可能になり、機器のユーザーに対して、電気ショックからの基本レベルの安全性が提供されます。Si3406FBC2-KIT には、PoE 対応システムへの直接接続が可能な RJ-45 ジャック付き評価ボードと、Si3406 の制御 DC 出力の監視を有効にする電力供給コネクタが含まれています。この基板は高効率電力変換用非絶縁フライバック・トポロジを備えており、クラス 2(7W以下)電力に設定されています。この基板は、ユーザ・ガイドで説明されているように、簡単な BOM 変更でその他の電力クラス向けに設定できます。

追加の資料

Si3406 受電デバイス非絶縁型クラス 2 EVB ユーザ・ガイド

今すぐ読む

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software