Si34061 絶縁型 5V クラス 4 評価キット

Si34061FB5VC4KIT

この Si34061 5V クラス 4 評価キットは、Silicon Lab の Si34061 PoE PD デバイスを使用した、IEEE 802.3at Power over Ethernet PD の完全なシステムを実証します。Si34061 は単体で、PoE インターフェイスと DC-DC 変換を管理します。小型の EPD13 サイズ変圧器を使用、5V で最高 6A、合計パワー 30W を出力する、絶縁型フライバック・コンバータ。Sifos IEEE コンプライアンス・レポート、EMI テストレポート、回路図、およびレイアウト、ユーザ・ガイド、新設計を開始するためのレイアウト。

ハードウェア機能および設計リソース

キット内容

  • 1 x Si34061 5V、30W クラス 4 評価ボード
  • 1 x クイック・スタート・カード

キットの特徴

  • 同梱のデバイス:
  • 30W、絶縁型フライバック・コンバータ
    • 5V、6A 出力
    • 最大 89% 効率
    • 小型の EPD13 サイズ変圧器
  • 48V 補助電源入力
  • イーサネットデータを通過するための二つ目の RJ45 ジャック
  • 802.3at に完全準拠
  • EN 55032 クラス B 伝導・放射 EMI 準拠

設計リソース

追加の資料

Si34061 絶縁型 5V クラス 4 ユーザ・ガイド

今すぐ読む

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software