Si3454 8 ポート・ミッドスパン評価キット

Si3454-KIT

Si3454-KIT は、Si3454 PoE サブシステムの詳細な技術評価を目的としています。抵抗レベルでの制御およびチップの探求ができるほか、豊富なグラフィック・ユーザ・インターフェイス (GUI) 環境でのポートステータスおよび電力モニタリングが可能です。

抵抗ベースの PC 制御 GUI は、Si3454 の機能および能力の技術評価に最適です。

コンテンツ

  • 8 ポート・ミッドスパン基準設計
    • (2) Si3454 デバイス
    • Si8605 I²C + リセット + 割り込みアイソレータ
  • I²C-USB 通信ボード
  • タイプ 1 PD 負荷
  • タイプ 2 PD 負荷
  • すべてのコネクタおよびケーブル
  • Si3454 評価 GUI
クローズ
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software