Si3459 24 ポート・ミッドスパン評価キット

Si3459SMART24-KIT

Si3459SMART24-KIT は、UART または SPI ホスト・インターフェイスをサポートしており、これにはシステム設計を簡素化する電源管理機能が含まれています。USB - ホスト・アダプタを介して一旦設定すると、基板はホスト制御の有無に関わらず機能します。同基板は、完全なスタンドアロン型 PSE 評価システムおよび基準設計として動作します。

コンテンツ

  • 電源管理 IC 付き、24 ポート・ミッドスパン・リファレンスデザイン
    • (3) Si3459 デバイス
    • UART 向け Si8651 アイソレータ
    • Si3484 電源管理 IC
  • UART - USB 通信ボード
  • タイプ 1 PD 負荷
  • タイプ 2 PD 負荷
  • すべてのコネクタおよびケーブル
  • 電源管理評価 GUI
クローズ
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software