Si3462 単一ポート PoE+ PSE 評価キット

Si3462-EVB

Si3462 は、IEEE 802.3at PoE/PoE+ 準拠の給電機器(PSE)の単一ポート電源管理コントローラです。Si3462 は、PoE の 50 V(公称値)絶縁入力または PoE+ の 54 V(公称値)絶縁入力で直接動作します。完全な Si3462 キットはまた、IEEE 完全準拠の分類および検出、並びに堅牢な切断アルゴリズムを提供します。インテリジェントな保護回路には、入力低電圧と入力高電圧ロックアウト(UVLO)、電流制限、および出力短絡保護機能が含まれています。

Si3462 は、ホスト・プロセッサ制御から完全に独立して動作するように設計されています。検出、パワーグッド、および出力障害イベント情報などのポートの状態を示すリセットボタンおよびオプション LED 状態信号が提供されます。

機能

キット内容:

  • Si3462 EVB
  • Si3462-EVB OrCAD 回路図
  • PCB レイアウト部品表(BOM)リスト
  • UNH 相互運用性ラボ・テスト・レポート

Si3462対応:

  • 分類オプション・モードにより、15.4 W の操作および分類を必要としない非標準の 30 W の受電デバイス・アプリケーションの部品表(BOM)を削減することが可能。
  • 10/100BASE-T または 10/100/1000BASE-T をサポートするエンド・ポイントおよびミッドスパン・アプリケーション。
  • All PoE/PoE+ 分類電力レベル
  • 分類ベース電流制限
  • 様々な障害イベント検出後の自動または手動の再起動

追加の資料

Si3462-EVB ユーザ・ガイド

今すぐ読む

Si3462 データ・シート

今すぐ読む

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software