Si34062 クラス 2 デュアル出力評価キット

Si34062ISOC2-KIT

この Si34062 クラス 2 デュアル出力評価キットは、Silicon Lab の Si34062 Poe PD デバイスを使用した、完全な IEEE 802.3at Power over Ethernet PD システムを実証しています。Si34062 は単体で、Poe インターフェイス、DC-DC 変換、高度なパワーモードを管理します。絶縁型フライバック・コンバータは、5V と 3.3V 出力の両方で 7.5W をサポートします。With the push of a button the Si34062 puts the system to sleep or wakes it up, all while maintaining the PoE connection. The User's Guide contains the Sifos IEEE compliance report, EMI test report, schematics, and layout to jump start new designs.

ハードウェア機能および設計リソース

キット内容

  • 1 x Si34062 クラス 2 デュアル出力評価ボード
  • 1 x クイック・スタート・カード

キットの特徴

  • 同梱のデバイス:
  • 7.5W、絶縁型フライバック・コンバータ
    • 3.3V/1.4A および 5V/0.6A 出力
    • 最大 86% 効率
  • 48V 補助電源入力
  • プッシュボタンでのウェイクとスリープ
  • イーサネットデータを通過するための二つ目の RJ45 ジャック
  • 802.3at に完全準拠
  • EN 55032 クラス B 伝導・放射 EMI 準拠

設計リソース

追加の資料

Si34062 クラス 2 デュアル出力ユーザーガイド

今すぐ読む

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software