集積 LED 内蔵手首計測型心拍数監視開発プラットフォーム

HRM-WG-BIO-44

HRM-WG-BIO-44は、Silicon Labs の Si1144モジュールを使った心拍数監視ソリューションの評価と開発に役立つ包括的なキットで、Silicon Labs 独自の HRM アルゴリズムに対応します。

キットには、BIOMETRIC-EXP-EVB、EFM32™ Wonder Gecko スターター・キットと HRM44-GGG-PS ボードが同梱されています。HRM44-GGG-PS ボードは、同梱の I2C フレックス・ケーブルで BIOMETRIC- EXP-EVB に接続します。HRM44-GGG-PS ボードは、集積 LED のある Si1144 モジュールを使用して手首または腕で計測する心拍数を監視します。

 

注:本キットはサンプリングが制限されており、NDA条件下のみでご利用いただけます。

 

HRM-WG-BIO-44 開発キットの機能

HRM-WG-BIO-44 開発キット・リソース

すべて表示

BIOMETRIC-EXP-EVB ユーザ・ガイド

今すぐ読む

すべて表示

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software