IrSlider2EK タッチレス・スライダ2評価キット

IrSlider2EK

Si1142 赤外線 Slider2 評価キットは、Silicon Labs の特許申請中赤外線非接触スライダ技術を含む Si114x 赤外近接センサーおよび周囲光センサーの高度な開発プラットフォームです。高度な C8051F800 超低消費電力マイクロコントローラ(MCU)によって制御された IrSlider2EK は、2 つの IR-LED に接続された Si1142 センサーを備えています。この革新的なプラットフォームを利用すれば、高度な 2D/2 軸非接触ジェスチャー検知だけでなく汎用物体近接検知も可能となります。さらに、IrSlider2EK のSi1142 センサーは統合周囲光センサーも備えています。IrSlider2EK はファームウェアで事前設定されており、8 つの可視 LED を使用した左/右のジェスチャー検知デモができるようになっています。

Si114xプログラマ・ツールキットSi114x を使って高度なモーション & ジェスチャー・センシングの開発すれば、PC の IrSlider2EK 制御ソフトウェアを開発できます。IrSlider2EK 用サンプル・ソース・コードはプログラマ・ツールキットに同梱されており、迅速なアプリケーション開発が可能です。また、Si114x プログラマ・ツールキットには Silicon Labs の強力なコンロトール・パネルやパフォーマンス分析ツールが付属しており、IrSlider2EK のモニタリングをリアルタイムで反映させることができます。

IrSlider2EK 評価キットの機能

IrSlider2EK 評価キットのリソース

すべて表示

IrSlider2EK クイック・スタート・ガイド

今すぐ読む

IrSlider2EK ユーザ・ガイド & 回路図

今すぐ読む

オプティカル・センサー・ソフトウェア・ツール

詳細

すべて表示

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software