赤外線多機能ボード評価キット

IRMFB-EK

Si114x 赤外線多機能ボードは、 Si114x 製品ファミリの柔軟性と構成能力、業界で最も低い消費電力、最も広い範囲、マルチ LED オプティカル・センサーを備えています。基板はそれぞれの面で明確に異なる機能を発揮します。

  • 上面には Si1143 の 3 つの irLED「thumbscroll」が実装され、これによりユーザはセンス・アレイの上をスワイプして、3 mm x 3 mm アレイの青色の LED 上をナビゲートすることができます。タップでのジェスチャ選択もこの thumbscroll デモではサポートされおり、選択された LED が点滅します。
  • 基板の裏には、手では最大 30 cm、胴体では最大 1 m までの距離を検出することができる Si1141 シングル irLED 範囲検出デモが備わっています。広範囲デモの青色の LED アレイは、検出物体がセンサーに近づくにつれて徐々に点灯します。

Si114xプログラマ・ツールキットSi114xを使って高度なモーション & 周囲光センシングの開発すれば、PC の IRMFB-EK 制御ソフトウェアを開発できます。IRMFB-EK 用サンプル・ソース・コードはプログラマ・ツールキットに同梱されており、迅速なアプリケーション開発が可能です。また、Si114x プログラマ・ツールキットには Silicon Labs の強力なコンロトール・パネルやパフォーマンス分析ツールが付属しており、IRMFB-EK のモニタリングをリアルタイムで反映させることができます。

IRMFB-EK評価キットの機能

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software