PIR 占有センサー評価キット

OCCUPANCY-EXP-EVB

Silicon Labs の OCCUPANCY-EXP-EVB 評価キットは、EFR32 と EFM32 スターターキット(STK)のための拡張ボードです。この評価キットは、Silicon Labs の接続型および非接続型 MCU およびセンサー製品を搭載した占有センシングおよび照度センシングシステムのデモンストレーションおよび評価を目的としています。

EFM32 Pearl Gecko 12 STK(別売り)用にソフトウエア例が提供されています。

 

占有センサー EXP 評価キットの特徴

  • 占有センシングと照明センサーと照度測定のクイックスタートデモ。
  • 占有センシングと照度センシングシステムの動作理論と実装に関連する懸念事項について議論します。
  • 評価システムのための性能概要とテスト方法論を提供します。
  • ファームウェアコードの例。
  • PIR モーションシグナルのリアルタイム GUI 表示。

占有センサー EXP 評価キットリソース

すべて表示

OCCUPANCY-EXP-EVB センサー・ユーザーガイド

今すぐ読む

OCCUPANCY-EXP-EVB センサーボード・ファイル

今すぐダウンロード

OCCUPANCY-EXP-EVB PG12 サンプル・コード

今すぐダウンロード

OCCUPANCY-EXP-EVB PIR GUI

今すぐダウンロード

Simplicity Studio ソフトウェア

ダウンロード・オプションを表示

EFM32PG12 スターターキット

詳細

すべて表示

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software