Si1102 Mini-Proximity Sensing Demonstration Board 評価キット

Si1102EK

Si1102EK は生産終了になりました。

新規デザインには、115xOPT-EXP-EVB が推奨されます。

Mini Proximity Demo は、 Si1102 赤外線近接センサーを使用して、シンプルな赤外線近接検出の実演を行います。Si1102 センサーは、不可視の赤外線発光ダイオードを制御し、接近してくる物体を検出し、そして可視の LED を照らし、デバイスの優れた感度および範囲を実証します。コイン型バッテリ駆動の基板により、様々な光の下でのデモが可能となります。便利に使用できるよう、2つのサム・ホイール・ポテンショメータが、感度しきい値を設定し、異なる範囲要件を調整する機能を提供します。

Si1102 評価キットの特徴

  • コイン型バッテリを含む Si1102EB デモ基板 

Si1102 評価キットのリソース

すべて表示

Si1102EK ユーザ・ガイド & 回路図

今すぐ読む

AN442:Si1102 および Si1120 の設計者ガイド

今すぐ読む

すべて表示

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software