Si1120 評価キット

Si1120EK

Si1120 評価キットは、Si1120 赤外線近接および照度センサー用の最先端評価プラットフォームです。高度な C8051F930 超低消費電力 MCU によって制御されたSi1120EKは、3 つの IR-LED に接続された Si1120 センサーを備えています。この 3 つの IR-LED 設定を利用すれば、高度な 3D/3 軸非接触ジェスチャー検知だけでなく汎用物体近接検知も可能となります。さらに、Si1120EK の Si1120 センサーは統合周囲光センサーも備えています。

IRMFB-EK のモニタリングをリアルタイムで反映させるため、 オプティカル・センサー・ソフトウェア・ツールには Silicon Labs の強力なコンロトール・パネルやパフォーマンス分析ツールが付属しており、Si1120EK のモニタリングをリアルタイムで反映させることができます。

Si1120 評価キットの特徴

Si1120 評価キットのリソース

すべて表示

仮想 COM ポート・ドライバ

今すぐ読む

Si1120EK MCU ファームウェアとサンプル・コード コード

今すぐダウンロード

すべて表示

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software